Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Průměr kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
24,2495 Kč - 44,256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
9,0639 Kč - 30,2038 Kč | 1240 Skladem |
|
|
||
6,6376 Kč - 32,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
20,1359 Kč - 40,2439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
10,2492 Kč - 25,0723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
17,9745 Kč - 89,8586 Kč | 650 Skladem |
|
|
||
9,8588 Kč - 32,686 Kč | 2338 Skladem |
|
|
||
10087251 | 7,9623 Kč - 39,714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
3,779 Kč - 18,8948 Kč | 13200 Skladem |
|
|
||
10087305 | 21,7255 Kč - 72,7765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
10087237 | 4,253 Kč - 21,2235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
4,7271 Kč - 23,6081 Kč | 466 Skladem |
|
|
||
27,4289 Kč - 27,4289 Kč | 144 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
36,8414 Kč - 58,9157 Kč | 32 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku