Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1893 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
6,0519 Kč - 7,4045 Kč | 2000 Skladem |
|
přírodní
|
|
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
6,263 Kč - 7,7321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
samolepicí
|
||
1,6733 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5373 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,2372 Kč - 1,3609 Kč | 2760 Skladem |
|
přírodní
|
|
|
||
6,024 Kč - 7,4045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
1,9383 Kč - 2,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
2,8865 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5373 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku