Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
1,6314 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
10.2 mm
Nacvaknutí
1,9522 Kč - 2,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
2,2589 Kč - 2,6912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Snap-Lock
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
2,1335 Kč - 2,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Snap-Lock
10033159 2,0359 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
2,1893 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,743 Kč - 2,0498 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,9243 Kč - 2,2589 Kč 2000 Skladem
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
2,1195 Kč - 2,51 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
  • z/ze 37
Spony Omega – volné 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10030318

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 32.5 mm 19.1 mm PA66 přírodní

10030059

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 1,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030226

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 36.8 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10030189

Cenové rozmezí
2,6912 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10033203

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 36.8 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10030202

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    57.9 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10033159

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 36.8 mm 12.7 mm PA66 přírodní

10030219

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10030172

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030233

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 7.6 mm polyamid přírodní

10639375

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 32.5 mm 4.8 mm PA66 přírodní

10030110

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10033142

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10033029

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10033074

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10033098

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 20.3 mm polyamid přírodní

10633601

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10033272

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10033173

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 20.3 mm polyamid přírodní

10634714

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm