Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6175 Kč - 1,8825 Kč | 5000 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
1,6594 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,9661 Kč - 2,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
2,0777 Kč - 2,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,6454 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5373 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
2,1893 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | 850 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
1,757 Kč - 2,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
6,01 Kč - 7,4045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
2,6216 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,6733 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku