Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
15.2 mm
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
12.7 mm
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
15.2 mm
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
15.2 mm
zatlačovací
2,1753 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
2,6076 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
10.2 mm
zatlačovací
1,8825 Kč - 2,2171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
2,1195 Kč - 2,4682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
2,2032 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
12.7 mm
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
10.2 mm
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
12.7 mm
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
12.7 mm
zatlačovací
2,245 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,7849 Kč - 2,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
20.3 mm
zatlačovací
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
20.3 mm
zatlačovací
1,5781 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
12.7 mm
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
20.3 mm
zatlačovací
  • z/ze 37
Spony Omega – volné 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10031056

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Celková výška
    73.0 mm
  • Délka rozpěrky
    31.8 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10033166

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10033876

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Celková výška
    46.4 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10034033

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Celková výška
    49.2 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10034040

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Celková výška
    49.2 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Spony Omega – volné 36.8 mm 4.8 mm PA66 přírodní

10030196

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10030929

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
Spony Omega – volné 27.7 mm 12.7 mm PA66 přírodní

10030981

Cenové rozmezí
2,2171 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 36.8 mm 4.8 mm PA66 přírodní

10031148

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10030950

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Celková výška
    68.2 mm
  • Délka rozpěrky
    31.8 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10033821

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Celková výška
    35.8 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10033883

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Celková výška
    46.4 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10030943

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Celková výška
    61.8 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
Spony Omega – volné 32.5 mm 4.8 mm PA66 přírodní

10031063

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 27.7 mm 4.8 mm PA66 přírodní

10030967

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031124

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Celková výška
    70.9 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
Spony Omega – volné lamelový dřík 7.6 mm polyamid přírodní

10638668

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    35.8 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031100

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Celková výška
    64.6 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10488034

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Celková výška
    61.8 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031131

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Celková výška
    70.9 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm