Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Produktová řada: SR1968
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1613 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polypropylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
5,6335 Kč - 6,7212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polypropylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
10380611 | 9,6356 Kč - 9,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
7,9205 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
1,5043 Kč - 1,8569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
1,5474 Kč - 1,9104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
2,0869 Kč - 2,5766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
2,0187 Kč - 2,4923 Kč | 510 Skladem |
polyamid 6.6
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
0,8721 Kč - 1,0765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
1,5186 Kč - 1,875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,6579 Kč - 0,8123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
1,0317 Kč - 1,2735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
0,8748 Kč - 1,08 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
1,5186 Kč - 1,875 Kč | 185 Skladem |
polyamid 6.6
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
1,7288 Kč - 2,1342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.040 in
1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
3,498 Kč - 4,3183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,8341 Kč - 1,0299 Kč | 44000 Skladem |
polyamid 6.6
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,8341 Kč - 1,0299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
3,6353 Kč - 4,4881 Kč | 475 Skladem |
polyamid 6.6
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku