Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Produktová řada: SR1968
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9205 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
5,6335 Kč - 6,7212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polypropylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
10380611 | 9,6356 Kč - 9,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
2,1613 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polypropylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
2,7192 Kč - 2,7192 Kč | 1000 Skladem |
polyamid
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 10000 Skladem |
polyamid
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 4021 Skladem |
polyamid
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
1,6872 Kč - 1,6872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
4,3507 Kč - 4,3507 Kč | 1900 Skladem |
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
2,2729 Kč - 2,2729 Kč | 139 Skladem |
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
9,2452 Kč - 9,2452 Kč | 8000 Skladem |
polyamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
4,6156 Kč - 4,6156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
10093795 | 4,9363 Kč - 4,9363 Kč | 904 Skladem |
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
|
1,5979 Kč - 1,9727 Kč | 150 Skladem |
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,9191 Kč - 1,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
2,1313 Kč - 2,6311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
1,5618 Kč - 1,928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
2,0242 Kč - 2,499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku