Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Produktová řada: SR1968
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10093795 | 4,9363 Kč - 4,9363 Kč | 904 Skladem |
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
|
4,3507 Kč - 4,3507 Kč | 1900 Skladem |
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
4,6156 Kč - 4,6156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
1,6872 Kč - 1,6872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
2,7192 Kč - 2,7192 Kč | 1000 Skladem |
polyamid
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 10000 Skladem |
polyamid
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
9,2452 Kč - 9,2452 Kč | 8000 Skladem |
polyamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
2,2729 Kč - 2,2729 Kč | 139 Skladem |
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 4021 Skladem |
polyamid
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
2,1475 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polypropylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
4,4761 Kč - 6,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,7869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
4,4761 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.091 - 0.118 in
2.3 - 3.0 mm
|
||
4,4761 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
4,5599 Kč - 7,516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
4,769 Kč - 10,1795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
4,5319 Kč - 7,1395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
4,7132 Kč - 9,0221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku