Menu Vyhledávání

Spony zacvakávací

Skladem

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
1,4968 Kč - 1,848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
20.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
2,2864 Kč - 2,8227 Kč 6000 Skladem
polyamid 6.6
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
1,6294 Kč - 2,0116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
18.0 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
2,8988 Kč - 3,5788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
9.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
1,0577 Kč - 1,3058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
6.5 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,8626 Kč - 1,0651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
5.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
1,4455 Kč - 1,7846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
14.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
1,5761 Kč - 1,9459 Kč 150 Skladem
polyamid 6.6
10.8 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,9162 Kč - 1,131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
7.1 mm
4.0 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
1,0032 Kč - 1,2386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
12.0 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
1,5761 Kč - 1,9459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
9.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,8626 Kč - 1,0651 Kč 640 Skladem
polyamid 6.6
6.7 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
1,6086 Kč - 1,9858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
9.0 mm
3.0 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
2,194 Kč - 2,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
14.0 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
1,6051 Kč - 1,9818 Kč 300 Skladem
polyamid 6.6
13.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,9191 Kč - 1,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
10.3 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
2,109 Kč - 2,6036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
16.5 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1,0797 Kč - 1,333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
17.4 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
1,8604 Kč - 2,2968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
5.1 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
1,1588 Kč - 1,4304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
9.9 mm
8.0 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
  • z/ze 6
N/A přírodní 16.2 mm 16.1 mm (PT)

10224045

Cenové rozmezí
1,848 Kč - 1,4968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.6 - 4.8 mm
  • Délka ukotvení
    20.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    20.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10224250

Cenové rozmezí
2,8227 Kč - 2,2864 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    16.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    16.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10224182

Cenové rozmezí
2,0116 Kč - 1,6294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.6 - 4.8 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 5.0 mm 5.0 mm (PT)

10224199

Cenové rozmezí
3,5788 Kč - 2,8988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 6.7 mm
  • Délka ukotvení
    9.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    9.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10224410

Cenové rozmezí
1,3058 Kč - 1,0577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.7 - 4.5 mm
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    6.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.7 mm 1.65 mm (PT)

10224175

Cenové rozmezí
1,0651 Kč - 0,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.2 - 4.4 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    5.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 10.3 mm 10.2 mm (PT)

10224281

Cenové rozmezí
1,7846 Kč - 1,4455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Délka ukotvení
    14.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    14.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224366

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,5761 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    10.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.0 mm 3.8 mm (PT)

10224229

Cenové rozmezí
1,131 Kč - 0,9162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 - 5.2 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10224236

Cenové rozmezí
1,2386 Kč - 1,0032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.2 - 5.3 mm
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.3 mm 4.4 mm (PT)

10224267

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,5761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.6 - 6.8 mm
  • Délka ukotvení
    9.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    9.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.1 mm (PT)

10224168

Cenové rozmezí
1,0651 Kč - 0,8626 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.2 - 4.4 mm
  • Délka ukotvení
    6.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    6.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.0 mm 3.0 mm (PT)

10224212

Cenové rozmezí
1,9858 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.7 - 8.7 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.3 mm 9.2 mm (PT)

10224274

Cenové rozmezí
2,7087 Kč - 2,194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.6 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.5 mm 9.5 mm (PT)

10224397

Cenové rozmezí
1,9818 Kč - 1,6051 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    13.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    13.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.1 mm 8.1 mm (PT)

10224304

Cenové rozmezí
1,1348 Kč - 0,9191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.2 mm
  • Délka ukotvení
    10.3 mm
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    10.3 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 11.8 mm 11.8 mm (PT)

10224427

Cenové rozmezí
2,6036 Kč - 2,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    16.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    16.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 14.0 mm 13.9 mm (PT)

10224298

Cenové rozmezí
1,333 Kč - 1,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.2 mm
  • Délka ukotvení
    17.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    17.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.6 mm 1.63 mm (PT)

10224311

Cenové rozmezí
2,2968 Kč - 1,8604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    5.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224205

Cenové rozmezí
1,4304 Kč - 1,1588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.4 - 2.8 mm
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    3.6 mm
  • Výška hlavy
    9.9 mm
  • Barva
    přírodní