Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Produktová řada: SR1968
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,193 Kč - 1,4728 Kč | 982 Skladem |
polyamid 6.6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
1,5618 Kč - 1,928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
1,7865 Kč - 2,2056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
2,0242 Kč - 2,499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
1,5979 Kč - 1,9727 Kč | 150 Skladem |
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
2,1313 Kč - 2,6311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,7524 Kč - 0,9288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,9219 Kč - 1,138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
1,5053 Kč - 1,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.154 - 0.161 in
3.9 - 4.1 mm
|
||
0,9219 Kč - 1,138 Kč | 950 Skladem |
polyamid 6.6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
4,4761 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.091 - 0.118 in
2.3 - 3.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 6,3028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | 50 Skladem |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
4,5319 Kč - 6,9165 Kč | 150 Skladem |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
4,5041 Kč - 6,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
4,4761 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,7869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku