Menu Vyhledávání

Spony zacvakávací

Skladem

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
4,4761 Kč - 6,024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
2.7 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.4 - 2.5 mm
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 10000 Skladem
polyamid
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
9,2452 Kč - 9,2452 Kč 8000 Skladem
polyamid
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 4021 Skladem
polyamid
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč 1000 Skladem
polyamid
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
1,6872 Kč - 1,6872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
4,6156 Kč - 4,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 139 Skladem
polyamid
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 1900 Skladem
polyamid
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
10093795 4,9363 Kč - 4,9363 Kč 904 Skladem
polyamid
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
2,2864 Kč - 2,8227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
4,5599 Kč - 7,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
4,769 Kč - 10,1795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
4,7411 Kč - 9,5938 Kč 50 Skladem
polyamid
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
4,8108 Kč - 12,1456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
4,8526 Kč - 13,4564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
2.7 mm
10.3 mm
15.0 mm
7.0 - 7.2 mm
4,8526 Kč - 13,2612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
2.7 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
4,5319 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
2.7 mm
3.4 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
4,7132 Kč - 9,0221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
  • z/ze 6
N/A přírodní 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10370711

Cenové rozmezí
6,024 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.4 - 2.5 mm
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.4 - 4.7 mm
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Cenové rozmezí
9,2452 Kč - 9,2452 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.8 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    49.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
4021 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.3 - 2.4 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Délka ukotvení
    7.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Cenové rozmezí
1,6872 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.4 - 4.8 mm
  • Délka ukotvení
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.6 mm
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
139 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 - 5.9 mm
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Cenové rozmezí
4,9363 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
904 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 5.3 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A černá 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10365595

Cenové rozmezí
2,8227 Kč - 2,2864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    16.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370889

Cenové rozmezí
7,516 Kč - 4,5599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.4 - 4.8 mm
  • Délka ukotvení
    10.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370964

Cenové rozmezí
10,1795 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    10.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10370957

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    7.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 2.5 mm 2.5 mm (PT)

10370988

Cenové rozmezí
12,1456 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    6.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 10.3 mm 10.3 mm (PT)

10371022

Cenové rozmezí
13,4564 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Délka ukotvení
    14.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.3 mm 4.3 mm (PT)

10371015

Cenové rozmezí
13,2612 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.6 - 6.8 mm
  • Délka ukotvení
    9.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10370865

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.2 - 4.4 mm
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10370940

Cenové rozmezí
9,0221 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 - 5.9 mm
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní