Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Produktová řada: SR1968
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4901 Kč - 6,3586 Kč | 100 Skladem |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
4,5179 Kč - 6,7212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
4,4761 Kč - 5,8427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
4,5599 Kč - 7,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
4,8526 Kč - 13,6796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
4,5459 Kč - 7,293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
4,8248 Kč - 11,3648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
4,5737 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
4,6017 Kč - 8,4503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
4,8108 Kč - 13,0799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
4,5877 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
4,6156 Kč - 8,6874 Kč | 50 Skladem |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
2,1475 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polypropylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
1,0894 Kč - 1,3449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
0,8721 Kč - 1,0765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
0,7997 Kč - 0,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
1,3189 Kč - 1,6282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,9268 Kč - 1,1444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku