Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,2672 Kč - 11,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.307 in
7.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
typ 1
|
||
9,9564 Kč - 9,9564 Kč | 900 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
typ 1
|
||
8,1297 Kč - 8,1297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
typ 1
|
||
7,8368 Kč - 7,8368 Kč | 10000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
typ 1
|
||
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
typ 1
|
||
7,6416 Kč - 7,6416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
typ 1
|
||
3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
typ 1
|
||
2,3008 Kč - 4,1833 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
Typ 2
|
||
13,5958 Kč - 13,5958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
transparentní
|
polypropylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
typ 1
|
||
2,6216 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
typ 1
|
||
7,8368 Kč - 7,8368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
typ 1
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | 20 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | 2900 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | 128000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Typ 2
|
||
17,2494 Kč - 27,15 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Typ 2
|
||
7,6276 Kč - 12,4106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku