Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
16.0 mm
6.9 - 14.2 mm
Typ 2
11,2672 Kč - 18,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Typ 2
3,8626 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
polyamid
12.7 mm
3.2 mm
typ 1
7,8647 Kč - 12,7871 Kč 50 Skladem
5.5 mm
přírodní
polyamid
13.0 mm
1.5 - 14.2 mm
typ 1
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid
16.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Typ 2
5,1036 Kč - 9,3009 Kč 800 Skladem
4.0 mm
přírodní
polyamid
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
typ 1
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 3000 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
8.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Typ 2
7,7252 Kč - 12,55 Kč 3800 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
8.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Typ 2
7,5858 Kč - 12,327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
typ 1
6,7909 Kč - 11,0162 Kč 23 Skladem
5.5 mm
přírodní
polyamid
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
typ 1
4,9502 Kč - 9,0639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
černá
polyamid
12.0 mm
1.0 - 2.5 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 400 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Typ 2
3,3647 Kč - 4,1538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
16.0 mm
5.7 mm
Typ 2
11,058 Kč - 11,058 Kč 5450 Skladem
6.0 mm
přírodní
polyamid
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
typ 1
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 1900 Skladem
4.0 mm
černá
polyamid
8.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Typ 2
9,7472 Kč - 15,841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
typ 1
5,5639 Kč - 10,1376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
přírodní
polyamid
10.0 mm
1.5 - 4.5 mm
Typ 2
4,8248 Kč - 8,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
přírodní
polyamid
17.0 mm
2.0 - 5.5 mm
Typ 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 7.1 mm 6.9 mm 14.2 mm polyamid černá

10164570

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.9 - 14.2 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm polyamid černá

10217856

Cenové rozmezí
18,2952 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.9 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 11.2 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10021767

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 mm
Nýty zatlačovací 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm polyamid přírodní

10218075

Cenové rozmezí
12,7871 Kč - 7,8647 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.7 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm polyamid černá

10164402

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm polyamid přírodní

10217979

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 6.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.1 mm 4.3 mm polyamid černá

10164501

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 4.3 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm polyamid černá

10217832

Cenové rozmezí
12,55 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    38.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 26.5 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm polyamid černá

10164334

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm polyamid černá

10217627

Cenové rozmezí
12,327 Kč - 7,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 8.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm polyamid přírodní

10218051

Cenové rozmezí
11,0162 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.7 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm polyamid černá

10091678

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.5 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm polyamid černá

10164457

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 5.7 mm 5.7 mm polyamid černá

10164464

Cenové rozmezí
4,1538 Kč - 3,3647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.5 mm 19.0 mm polyamid přírodní

10266069

Cenové rozmezí
11,058 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
5450 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    24.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 19.0 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm polyamid černá

10164341

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 4.3 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm polyamid černá

10022719

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10218150

Cenové rozmezí
15,841 Kč - 9,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    26.9 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 20.3 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm polyamid přírodní

10091654

Cenové rozmezí
10,1376 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm polyamid přírodní

10091784

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.5 mm
  • Barva
    přírodní