Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
7,1256 Kč - 11,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 6000 Skladem
7.1 mm
černá
polyamid
16.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 4200 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Typ 2
4,8526 Kč - 8,8408 Kč 100 Skladem
3.0 mm
černá
polyamid
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Typ 2
16,2454 Kč - 25,6022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Typ 2
5,6475 Kč - 10,2771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
přírodní
polyamid
17.0 mm
1.0 - 10.0 mm
Typ 2
3,1375 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.8 mm
přírodní
polyamid
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
typ 1
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
12.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Typ 2
4,2112 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
přírodní
polyamid
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Typ 2
10,6397 Kč - 17,2772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Typ 2
7,6416 Kč - 7,6416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
typ 1
15,827 Kč - 15,827 Kč 500 Skladem
10.0 mm
přírodní
polyamid
21.2 mm
1.5 - 20.0 mm
typ 1
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Typ 2
17,8071 Kč - 17,8071 Kč 500 Skladem
7.2 mm
přírodní
polyamid
19.0 mm
1.5 - 25.4 mm
typ 1
7,6416 Kč - 7,6416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
typ 1
4,3507 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
Typ 2
3,4443 Kč - 5,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
Typ 2
5,4104 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
typ 1
3,9881 Kč - 6,1914 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
Typ 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm polyamid černá

10217641

Cenové rozmezí
11,5739 Kč - 7,1256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 5.3 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm polyamid černá

10164549

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.8 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm polyamid černá

10164433

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm polyamid černá

10164518

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm polyamid černá

10217566

Cenové rozmezí
8,8408 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.8 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.3 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm polyamid černá

10217665

Cenové rozmezí
25,6022 Kč - 16,2454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 15.2 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10091807

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 10.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm polyamid přírodní

10119358

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 11.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm polyamid černá

10164532

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.8 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm polyamid přírodní

10217559

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 4,2112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.8 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.3 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm polyamid přírodní

10217849

Cenové rozmezí
17,2772 Kč - 10,6397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.9 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 11.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm polyamid přírodní

10266052

Cenové rozmezí
7,6416 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm polyamid přírodní

10103647

Cenové rozmezí
15,827 Kč - 15,827 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.2 mm
  • Průměr hlavy
    21.2 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 - 10 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 20.0 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm polyamid černá

10022689

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 - 4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm polyamid přírodní

10279021

Cenové rozmezí
17,8071 Kč - 17,8071 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    30.5 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm polyamid černá

10265956

Cenové rozmezí
7,6416 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 12.2 mm 22.2 mm polyamid černá

10149256

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.8 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.2 - 22.2 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 0.9 mm 8.5 mm polyamid černá

10149331

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.1 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 8.5 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10266083

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 12.0 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 13.3 mm 21.0 mm polyamid černá

10149355

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    27.6 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.3 - 21.0 mm