Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.
Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.
Produktová řada: SR2319
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1562 Kč - 6,6787 Kč | 6500 Skladem |
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 3,7183 Kč - 4,1317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,9013 Kč - 4,0503 Kč | 28000 Skladem |
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 2,5134 Kč - 3,5188 Kč | 66150 Skladem |
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 3,2891 Kč - 4,5961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 3,2891 Kč - 4,5961 Kč | 7500 Skladem |
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 4,4668 Kč - 5,7738 Kč | 11000 Skladem |
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,5134 Kč - 3,5188 Kč | 29000 Skladem |
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 4,4668 Kč - 5,7738 Kč | 23475 Skladem |
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 3,1024 Kč - 4,3232 Kč | 12500 Skladem |
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 2,5134 Kč - 3,5188 Kč | 199000 Skladem |
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 4,2059 Kč - 4,6733 Kč | 6800 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 6,4063 Kč - 7,1182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 2,9208 Kč - 3,2453 Kč | 176000 Skladem |
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 3,9723 Kč - 4,4136 Kč | 5000 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 6,1012 Kč - 6,7791 Kč | 14000 Skladem |
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 3,5049 Kč - 3,8944 Kč | 6200 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 4,3321 Kč - 4,8135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 3,4076 Kč - 3,7864 Kč | 14900 Skladem |
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 4,0891 Kč - 4,5437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku