Menu Vyhledávání

Spony zatlačovací

Skladem

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.

Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.

Produktová řada: SR2319

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
2,8168 Kč - 3,9324 Kč 2500 Skladem
4.7 mm
černá
acetal (POM)
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
2,4402 Kč - 3,4163 Kč 103000 Skladem
3.3 mm
černá
acetal (POM)
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
2,4402 Kč - 3,4163 Kč 63150 Skladem
3.2 mm
černá
acetal (POM)
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
2,6354 Kč - 3,6813 Kč 148500 Skladem
3.9 mm
černá
acetal (POM)
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
3,012 Kč - 4,1973 Kč 6500 Skladem
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
5,9235 Kč - 6,5817 Kč 473 Skladem
3.2 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
3,4028 Kč - 3,7809 Kč 4200 Skladem
3.9 mm
přírodní
polyamid
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
2,4402 Kč - 3,4163 Kč 64500 Skladem
3.2 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
2,4534 Kč - 3,0291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
2,5161 Kč - 3,1062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
3,384 Kč - 4,1778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
3,3984 Kč - 4,1957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
2,0044 Kč - 2,4747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
5,0467 Kč - 6,2306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
3,7166 Kč - 4,5882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
5,0395 Kč - 6,2214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
3,3548 Kč - 4,1416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
5,0323 Kč - 6,2127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
5,006 Kč - 6,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
acetal (POM)
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
2,6354 Kč - 3,6813 Kč 179500 Skladem
3.9 mm
přírodní
acetal (POM)
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • z/ze 3
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm acetal (POM) černá

10088692

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.5 mm
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Nýty zatlačovací 3.3 mm 1.0 mm 4.5 mm acetal (POM) černá

10088654

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
103000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm acetal (POM) černá

10088630

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
63150 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm acetal (POM) černá

10088678

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 2,6354 Kč

Skladové zásoby
148500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm acetal (POM) přírodní

10088708

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.5 mm
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm acetal (POM) přírodní

10002445

Cenové rozmezí
6,5817 Kč - 5,9235 Kč

Skladové zásoby
473 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm polyamid přírodní

10002520

Cenové rozmezí
3,7809 Kč - 3,4028 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm acetal (POM) přírodní

10088623

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
64500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 4.7 mm 4.7 mm acetal (POM) přírodní

10366455

Cenové rozmezí
3,0291 Kč - 2,4534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.7 mm
  • Délka ukotvení
    13.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm acetal (POM) přírodní

10366356

Cenové rozmezí
3,1062 Kč - 2,5161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.7 mm
  • Délka ukotvení
    11.9 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 4.7 mm 4.7 mm acetal (POM) přírodní

10366400

Cenové rozmezí
4,1778 Kč - 3,384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.7 mm
  • Délka ukotvení
    13.9 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm acetal (POM) přírodní

10366387

Cenové rozmezí
4,1957 Kč - 3,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 1.6 mm 1.6 mm acetal (POM) přírodní

10366370

Cenové rozmezí
2,4747 Kč - 2,0044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.6 mm 1.6 mm acetal (POM) přírodní

10366424

Cenové rozmezí
6,2306 Kč - 5,0467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 0.8 mm 0.8 mm acetal (POM) přírodní

10366363

Cenové rozmezí
4,5882 Kč - 3,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 mm
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm acetal (POM) přírodní

10366448

Cenové rozmezí
6,2214 Kč - 5,0395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    12.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm acetal (POM) přírodní

10366394

Cenové rozmezí
4,1416 Kč - 3,3548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    12.3 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm acetal (POM) přírodní

10366431

Cenové rozmezí
6,2127 Kč - 5,0323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm acetal (POM) přírodní

10088760

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm acetal (POM) přírodní

10088661

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 2,6354 Kč

Skladové zásoby
179500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm