Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,7457 Kč - 50,8302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 53,99 Kč - 60,166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 59,0745 Kč - 66,1266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 74,8018 Kč - 82,9312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 92,1378 Kč - 102,436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 89,4232 Kč - 99,7214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 138,7597 Kč - 153,9269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 52,6256 Kč - 58,5431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 648,7711 Kč - 682,9116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 71,5414 Kč - 79,1394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 118,1634 Kč - 131,1618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 45,4154 Kč - 50,4567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 193,4966 Kč - 215,1702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 697,016 Kč - 733,8568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 59,0745 Kč - 65,5808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 82,9312 Kč - 92,1378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 330,619 Kč - 367,4741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 317,0748 Kč - 352,2926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 35,8497 Kč - 88,3461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 63,9579 Kč - 71,01 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku