Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
1,2194 Kč - 1,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,4667 Kč - 0,4667 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,642 Kč - 0,642 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,4883 Kč - 0,4883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,6736 Kč - 0,6736 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
1,4151 Kč - 1,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,7905 Kč - 0,9758 Kč 1900 Skladem
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,9163 Kč - 1,1313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
2,7925 Kč - 3,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,6715 Kč - 0,8293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
1,0424 Kč - 1,287 Kč 900 Skladem
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
10218327 1,3702 Kč - 1,6916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
2,8451 Kč - 3,5123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
45,7457 Kč - 50,8302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
54,2055 Kč - 60,166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
55,2826 Kč - 61,2432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
49,9253 Kč - 55,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
47,1102 Kč - 52,3526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
53,99 Kč - 60,166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
61,7747 Kč - 68,2955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,2194 Kč - 1,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4667 Kč - 0,4667 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,642 Kč - 0,642 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4883 Kč - 0,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,6736 Kč - 0,6736 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218310

Cenové rozmezí
1,747 Kč - 1,4151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm acetal (POM)

10218297

Cenové rozmezí
0,9758 Kč - 0,7905 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    10.6 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm acetal (POM)

10218280

Cenové rozmezí
1,1313 Kč - 0,9163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    9.3 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218341

Cenové rozmezí
3,4478 Kč - 2,7925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218273

Cenové rozmezí
0,8293 Kč - 0,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm acetal (POM)

10218303

Cenové rozmezí
1,287 Kč - 1,0424 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    11.4 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm acetal (POM)

10218327

Cenové rozmezí
1,6916 Kč - 1,3702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    16.8 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm acetal (POM)

10218334

Cenové rozmezí
3,5123 Kč - 2,8451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Pružiny talířové – Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10234877

Cenové rozmezí
50,8302 Kč - 45,7457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    274.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm ocel uhlíková

10443873

Cenové rozmezí
60,166 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Výška při zatížení
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    329.20 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm ocel uhlíková

10443958

Cenové rozmezí
61,2432 Kč - 55,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Výška při zatížení
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    627.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm ocel uhlíková

10234860

Cenové rozmezí
55,2826 Kč - 49,9253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    281.60 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm ocel uhlíková

10443972

Cenové rozmezí
52,3526 Kč - 47,1102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.2 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    885.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm ocel uhlíková

10444047

Cenové rozmezí
60,166 Kč - 53,99 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Výška při zatížení
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    658.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm ocel uhlíková

10444115

Cenové rozmezí
68,2955 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    867.0 N