Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,9428 Kč - 3,2711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,4667 Kč - 0,4667 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,642 Kč - 0,642 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,6736 Kč - 0,6736 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,4883 Kč - 0,4883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
1,2194 Kč - 1,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
45,7457 Kč - 50,8302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
46,9378 Kč - 52,1515 Kč 20 Skladem
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
54,2055 Kč - 60,166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
49,9253 Kč - 55,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
45,5159 Kč - 50,5572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
51,9792 Kč - 57,9973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
71,01 Kč - 78,5937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
52,6256 Kč - 58,5431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
51,7637 Kč - 57,4515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
83,4627 Kč - 92,6836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
48,2305 Kč - 53,5447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
53,99 Kč - 60,166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
55,2826 Kč - 61,2432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
196,1969 Kč - 217,8848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218266

Cenové rozmezí
3,2711 Kč - 0,9428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4667 Kč - 0,4667 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,642 Kč - 0,642 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,6736 Kč - 0,6736 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4883 Kč - 0,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,2194 Kč - 1,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Pružiny talířové – Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10234877

Cenové rozmezí
50,8302 Kč - 45,7457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    274.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm ocel uhlíková

10443897

Cenové rozmezí
52,1515 Kč - 46,9378 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Výška při zatížení
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    547.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm ocel uhlíková

10443873

Cenové rozmezí
60,166 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Výška při zatížení
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    329.20 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm ocel uhlíková

10234860

Cenové rozmezí
55,2826 Kč - 49,9253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    281.60 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm ocel uhlíková

10443880

Cenové rozmezí
50,5572 Kč - 45,5159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    262.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443859

Cenové rozmezí
57,9973 Kč - 51,9792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    716.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm ocel uhlíková

10444092

Cenové rozmezí
78,5937 Kč - 71,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Výška při zatížení
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1530.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm ocel uhlíková

10443903

Cenové rozmezí
58,5431 Kč - 52,6256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1134.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm ocel uhlíková

10443941

Cenové rozmezí
57,4515 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Výška při zatížení
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    414.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm ocel uhlíková

10444177

Cenové rozmezí
92,6836 Kč - 83,4627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    34.9 mm
  • Vnitřní průměr
    17.6 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2260.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443835

Cenové rozmezí
53,5447 Kč - 48,2305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    245.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm ocel uhlíková

10444047

Cenové rozmezí
60,166 Kč - 53,99 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Výška při zatížení
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    658.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm ocel uhlíková

10443958

Cenové rozmezí
61,2432 Kč - 55,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Výška při zatížení
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    627.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N ocel nerezavějící

10641972

Cenové rozmezí
217,8848 Kč - 196,1969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Výška při zatížení
    2.3 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5249.0 N