Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4883 Kč - 0,4883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,642 Kč - 0,642 Kč | 1200 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6736 Kč - 0,6736 Kč | 1900 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2194 Kč - 1,2194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4667 Kč - 0,4667 Kč | 1000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10218327 | 1,3702 Kč - 1,6916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
| 2,8451 Kč - 3,5123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,7905 Kč - 0,9758 Kč | 1900 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,4151 Kč - 1,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,7925 Kč - 3,4478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6715 Kč - 0,8293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,9163 Kč - 1,1313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0424 Kč - 1,287 Kč | 900 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 45,7457 Kč - 50,8302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 53,99 Kč - 60,166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 59,0745 Kč - 66,1266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 72,6187 Kč - 80,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 45,7457 Kč - 50,7871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 51,9792 Kč - 57,9973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 52,6256 Kč - 58,5431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku