Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,4883 Kč - 0,4883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,642 Kč - 0,642 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,6736 Kč - 0,6736 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
1,2194 Kč - 1,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,4667 Kč - 0,4667 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
10218327 1,3702 Kč - 1,6916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
2,8451 Kč - 3,5123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,7905 Kč - 0,9758 Kč 1900 Skladem
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
1,4151 Kč - 1,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
2,7925 Kč - 3,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,6715 Kč - 0,8293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,9163 Kč - 1,1313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
1,0424 Kč - 1,287 Kč 900 Skladem
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
45,7457 Kč - 50,8302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
53,99 Kč - 60,166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
59,0745 Kč - 66,1266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
72,6187 Kč - 80,748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
45,7457 Kč - 50,7871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
51,9792 Kč - 57,9973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
52,6256 Kč - 58,5431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4883 Kč - 0,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,642 Kč - 0,642 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,6736 Kč - 0,6736 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,2194 Kč - 1,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4667 Kč - 0,4667 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm acetal (POM)

10218327

Cenové rozmezí
1,6916 Kč - 1,3702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    16.8 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm acetal (POM)

10218334

Cenové rozmezí
3,5123 Kč - 2,8451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm acetal (POM)

10218297

Cenové rozmezí
0,9758 Kč - 0,7905 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    10.6 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218310

Cenové rozmezí
1,747 Kč - 1,4151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218341

Cenové rozmezí
3,4478 Kč - 2,7925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218273

Cenové rozmezí
0,8293 Kč - 0,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm acetal (POM)

10218280

Cenové rozmezí
1,1313 Kč - 0,9163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    9.3 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm acetal (POM)

10218303

Cenové rozmezí
1,287 Kč - 1,0424 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    11.4 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443842

Cenové rozmezí
50,8302 Kč - 45,7457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    356.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 5.6 mm 17.5 mm ocel uhlíková

10443927

Cenové rozmezí
60,166 Kč - 53,99 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Výška při zatížení
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    471.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm ocel uhlíková

10444009

Cenové rozmezí
66,1266 Kč - 59,0745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Výška při zatížení
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    507.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm ocel uhlíková

10444085

Cenové rozmezí
80,748 Kč - 72,6187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Výška při zatížení
    1.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1128.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm ocel uhlíková

10443804

Cenové rozmezí
50,7871 Kč - 45,7457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Tloušťka
    0.4 mm
  • Výška při zatížení
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    151.20 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443859

Cenové rozmezí
57,9973 Kč - 51,9792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    716.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm ocel uhlíková

10443903

Cenové rozmezí
58,5431 Kč - 52,6256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1134.0 N