Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,7848 Kč - 147,9664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 194,5738 Kč - 216,2475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 394,0311 Kč - 414,6274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 697,016 Kč - 733,8568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 104,6048 Kč - 116,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 74,256 Kč - 82,3854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 118,1634 Kč - 131,1618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 85,0856 Kč - 94,3066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 193,4966 Kč - 215,1702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 297,0242 Kč - 329,5418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 462,3266 Kč - 486,7148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 486,169 Kč - 511,6344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 317,0748 Kč - 352,2926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 74,256 Kč - 82,3854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 56,9057 Kč - 63,4121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 93,7751 Kč - 104,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 45,7457 Kč - 50,8302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 45,5159 Kč - 50,5572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 57,4515 Kč - 63,9579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 61,2432 Kč - 68,2955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku