Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,642 Kč - 0,642 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,4883 Kč - 0,4883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,6736 Kč - 0,6736 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
1,2194 Kč - 1,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,4667 Kč - 0,4667 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,6715 Kč - 0,8293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,9163 Kč - 1,1313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
2,7925 Kč - 3,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
71,01 Kč - 78,5937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
83,4627 Kč - 92,6836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
102,9818 Kč - 114,3715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
55,2826 Kč - 61,2432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
65,035 Kč - 72,0872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
81,2938 Kč - 90,5148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
45,4154 Kč - 50,4567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
52,6256 Kč - 58,5431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
67,2039 Kč - 74,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
59,0745 Kč - 66,1266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
74,8018 Kč - 82,9312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
480,2227 Kč - 505,1423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,642 Kč - 0,642 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4883 Kč - 0,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,6736 Kč - 0,6736 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,2194 Kč - 1,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4667 Kč - 0,4667 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218273

Cenové rozmezí
0,8293 Kč - 0,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm acetal (POM)

10218280

Cenové rozmezí
1,1313 Kč - 0,9163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    9.3 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218341

Cenové rozmezí
3,4478 Kč - 2,7925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Pružiny talířové – Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm ocel uhlíková

10444092

Cenové rozmezí
78,5937 Kč - 71,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Výška při zatížení
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1530.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm ocel uhlíková

10444177

Cenové rozmezí
92,6836 Kč - 83,4627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    34.9 mm
  • Vnitřní průměr
    17.6 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2260.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm ocel uhlíková

10444238

Cenové rozmezí
114,3715 Kč - 102,9818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    44.5 mm
  • Vnitřní průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Výška při zatížení
    2.2 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1699.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm ocel uhlíková

10444016

Cenové rozmezí
61,2432 Kč - 55,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1018.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm ocel uhlíková

10419397

Cenové rozmezí
72,0872 Kč - 65,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    733.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 12.8 mm 32.1 mm ocel uhlíková

10444153

Cenové rozmezí
90,5148 Kč - 81,2938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    32.1 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Výška při zatížení
    1.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1548.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443828

Cenové rozmezí
50,4567 Kč - 45,4154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    169.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm ocel uhlíková

10443903

Cenové rozmezí
58,5431 Kč - 52,6256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1134.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm ocel uhlíková

10443989

Cenové rozmezí
74,8018 Kč - 67,2039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Výška při zatížení
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1174.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm ocel uhlíková

10444009

Cenové rozmezí
66,1266 Kč - 59,0745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Výška při zatížení
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    507.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm ocel uhlíková

10444078

Cenové rozmezí
82,9312 Kč - 74,8018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.9 mm
  • Výška při zatížení
    2.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2549.0 N
Pružiny talířové – Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N ocel uhlíková

10639269

Cenové rozmezí
505,1423 Kč - 480,2227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    63.5 mm
  • Vnitřní průměr
    31.8 mm
  • Tloušťka
    4.4 mm
  • Výška při zatížení
    5.0 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    31800.0 N