Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,2288 Kč - 183,6357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 158,912 Kč - 176,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 265,7411 Kč - 295,7218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 135,764 Kč - 151,0193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 139,4454 Kč - 155,2306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 320,9894 Kč - 356,771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 307,8396 Kč - 342,0317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 134,7182 Kč - 149,4436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 78,926 Kč - 87,8785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,7112 Kč - 3,3473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10218327 | 1,3303 Kč - 1,6423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
| 0,8897 Kč - 1,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,652 Kč - 0,8051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,3739 Kč - 1,6961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,7622 Kč - 3,41 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,7675 Kč - 0,9474 Kč | 1900 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 65,2465 Kč - 72,6231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 48,4712 Kč - 53,6725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 44,4133 Kč - 49,3079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 50,4653 Kč - 56,308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku