Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
10423059 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové – Belleville 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N ocel nerezavějící

10641071


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    2.3 mm
  • Výška při zatížení
    2.5 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    8514.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm ocel nerezavějící

10444337


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.2 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    885.0 N
Pružiny talířové – Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N ocel nerezavějící

10633816


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.9 mm
  • Výška při zatížení
    2.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5938.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm ocel nerezavějící

10444375


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    823.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm ocel nerezavějící

10444443


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    867.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N ocel nerezavějící

10634691


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    2.7 mm
  • Výška při zatížení
    3.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    12602.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm ocel nerezavějící

10423059


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    169.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm ocel uhlíková

10443996


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Výška při zatížení
    1.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1624.0 N
Pružiny talířové – Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N ocel uhlíková

10639160


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    47.6 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Výška při zatížení
    2.7 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5867.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm ocel nerezavějící

10444436


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Výška při zatížení
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1530.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443835


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    245.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm ocel uhlíková

10443989


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Výška při zatížení
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1174.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm ocel uhlíková

10444054


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Výška při zatížení
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    943.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443828


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    169.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm ocel uhlíková

10443903


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1134.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm ocel uhlíková

10443910


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    16.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Výška při zatížení
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    444.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm ocel uhlíková

10444122


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Výška při zatížení
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1361.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm ocel uhlíková

10444207


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Výška při zatížení
    2.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1721.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm ocel uhlíková

10444061


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Výška při zatížení
    1.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1286.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm ocel uhlíková

10444139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Výška při zatížení
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1793.0 N