Menu Vyhledávání

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Koupit
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
60,8991 Kč - 81,1185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
68,8424 Kč - 91,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
51,9929 Kč - 69,3238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
118,669 Kč - 158,1451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
72,2123 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
154,0531 Kč - 205,3238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
120,3539 Kč - 160,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
129,0194 Kč - 171,8654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
133,1115 Kč - 177,4017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
145,6283 Kč - 194,0106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
76,3044 Kč - 101,5787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
229,3946 Kč - 305,6991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
148,2761 Kč - 197,6212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
131,6672 Kč - 175,4761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
110,2442 Kč - 147,0725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
59,4548 Kč - 79,1929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
103,7451 Kč - 138,1663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
96,5238 Kč - 128,538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
69,5646 Kč - 92,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
  • z/ze 7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227456

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227449

Cenové rozmezí
81,1185 Kč - 60,8991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227463

Cenové rozmezí
91,7097 Kč - 68,8424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227395

Cenové rozmezí
69,3238 Kč - 51,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240059

Cenové rozmezí
158,1451 Kč - 118,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239886

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 72,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240158

Cenové rozmezí
205,3238 Kč - 154,0531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240110

Cenové rozmezí
160,5522 Kč - 120,3539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240127

Cenové rozmezí
171,8654 Kč - 129,0194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240172

Cenové rozmezí
177,4017 Kč - 133,1115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240141

Cenové rozmezí
194,0106 Kč - 145,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239985

Cenové rozmezí
101,5787 Kč - 76,3044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240240

Cenové rozmezí
305,6991 Kč - 229,3946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239565

Cenové rozmezí
197,6212 Kč - 148,2761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239503

Cenové rozmezí
175,4761 Kč - 131,6672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239411

Cenové rozmezí
147,0725 Kč - 110,2442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239633

Cenové rozmezí
79,1929 Kč - 59,4548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239305

Cenové rozmezí
138,1663 Kč - 103,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239459

Cenové rozmezí
128,538 Kč - 96,5238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239718

Cenové rozmezí
92,6725 Kč - 69,5646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2