Menu Vyhledávání

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Koupit
76,3044 Kč - 101,5787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
73,4159 Kč - 97,7274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
69,8053 Kč - 92,9132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
86,8955 Kč - 115,7805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
76,5451 Kč - 102,0601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
68,1203 Kč - 90,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
59,2141 Kč - 78,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
79,915 Kč - 106,6336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
77,0265 Kč - 102,7823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
16.0
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
56,5663 Kč - 75,3415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
95,0796 Kč - 126,8531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
77,0265 Kč - 102,7823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
70,046 Kč - 93,3946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
63,5469 Kč - 84,7292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
54,40 Kč - 72,4531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
94,5982 Kč - 126,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
25.0
102,3008 Kč - 136,4814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
90,7469 Kč - 121,0761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
54,6407 Kč - 72,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
  • z/ze 7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239985

Cenové rozmezí
101,5787 Kč - 76,3044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227579

Cenové rozmezí
97,7274 Kč - 73,4159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227562

Cenové rozmezí
92,9132 Kč - 69,8053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227593

Cenové rozmezí
115,7805 Kč - 86,8955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227470

Cenové rozmezí
102,0601 Kč - 76,5451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227425

Cenové rozmezí
90,7469 Kč - 68,1203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227487

Cenové rozmezí
78,9522 Kč - 59,2141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227586

Cenové rozmezí
106,6336 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20230166

Cenové rozmezí
102,7823 Kč - 77,0265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227456

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227432

Cenové rozmezí
75,3415 Kč - 56,5663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227609

Cenové rozmezí
126,8531 Kč - 95,0796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227524

Cenové rozmezí
102,7823 Kč - 77,0265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227517

Cenové rozmezí
93,3946 Kč - 70,046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227418

Cenové rozmezí
84,7292 Kč - 63,5469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227401

Cenové rozmezí
72,4531 Kč - 54,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239244

Cenové rozmezí
126,1309 Kč - 94,5982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239275

Cenové rozmezí
136,4814 Kč - 102,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239442

Cenové rozmezí
121,0761 Kč - 90,7469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239220

Cenové rozmezí
72,6938 Kč - 54,6407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2