Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,6902 Kč - 131,6672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
87,3769 Kč - 116,5026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
103,5044 Kč - 137,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
148,2761 Kč - 197,6212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
68,8424 Kč - 91,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
||
66,1946 Kč - 88,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
51,9929 Kč - 69,3238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
58,9734 Kč - 78,7115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku