Menu Vyhledávání

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Koupit
120,3539 Kč - 160,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
70,7681 Kč - 94,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
74,6194 Kč - 99,4123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
81,3592 Kč - 108,3185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
83,0442 Kč - 110,7256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
96,5238 Kč - 128,538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
86,8955 Kč - 115,7805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
81,1185 Kč - 108,0778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
92,9132 Kč - 123,9646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
88,3398 Kč - 117,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
90,2654 Kč - 120,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
75,1008 Kč - 100,1345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
101,8194 Kč - 135,7592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
146,8318 Kč - 195,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
76,3044 Kč - 101,5787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
90,2654 Kč - 120,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
117,9469 Kč - 157,1823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
91,7097 Kč - 122,2796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
94,1168 Kč - 125,4088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
105,1893 Kč - 140,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
  • z/ze 6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235727

Cenové rozmezí
160,5522 Kč - 120,3539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240318

Cenové rozmezí
94,3575 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240257

Cenové rozmezí
99,4123 Kč - 74,6194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240530

Cenové rozmezí
108,3185 Kč - 81,3592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241063

Cenové rozmezí
110,7256 Kč - 83,0442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240639

Cenové rozmezí
128,538 Kč - 96,5238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240707

Cenové rozmezí
115,7805 Kč - 86,8955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240868

Cenové rozmezí
108,0778 Kč - 81,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240622

Cenové rozmezí
123,9646 Kč - 92,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240554

Cenové rozmezí
117,7061 Kč - 88,3398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240875

Cenové rozmezí
120,3539 Kč - 90,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240943

Cenové rozmezí
100,1345 Kč - 75,1008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241094

Cenové rozmezí
135,7592 Kč - 101,8194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241285

Cenové rozmezí
195,6955 Kč - 146,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240851

Cenové rozmezí
101,5787 Kč - 76,3044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241124

Cenové rozmezí
120,3539 Kč - 90,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241261

Cenové rozmezí
157,1823 Kč - 117,9469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241223

Cenové rozmezí
122,2796 Kč - 91,7097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241131

Cenové rozmezí
125,4088 Kč - 94,1168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241162

Cenové rozmezí
140,092 Kč - 105,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6