Menu Vyhledávání

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 144
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 H1 Materiál A/F l1 d1 Koupit
111,6885 Kč - 148,7575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
30.0
M4
90,0247 Kč - 119,8725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
20.0
M4
130,4637 Kč - 174,0318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 316
17.0
30.0
M10
111,6885 Kč - 148,7575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 316
17.0
20.0
M10
149,2389 Kč - 198,8247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
50.0
M10
100,8566 Kč - 134,315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
30.0
M6
106,3929 Kč - 141,7769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
30.0
M8
71,0088 Kč - 94,5982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
10.0
M6
218,8035 Kč - 291,738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
24
35.0
M16
168,4955 Kč - 224,5805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 316
17.0
50.0
M10
159,3486 Kč - 212,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
19.0
30.0
M12
294,3858 Kč - 392,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
24
60.0
M16
147,0725 Kč - 196,1769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
19.0
25.0
M12
135,7592 Kč - 181,0123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
50.0
M8
74,3787 Kč - 99,1716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
12.0
M6
135,5185 Kč - 180,5309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
19.0
20.0
M12
91,469 Kč - 122,0389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
20.0
M8
103,9858 Kč - 138,6477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 316
17.0
16.0
M10
113,8548 Kč - 151,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
35.0
M6
123,7238 Kč - 164,8849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 304
13.0
50.0
M8
  • z/ze 8
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237219

Cenové rozmezí
148,7575 Kč - 111,6885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237196

Cenové rozmezí
119,8725 Kč - 90,0247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237561

Cenové rozmezí
174,0318 Kč - 130,4637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237547

Cenové rozmezí
148,7575 Kč - 111,6885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236915

Cenové rozmezí
198,8247 Kč - 149,2389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236755

Cenové rozmezí
134,315 Kč - 100,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237479

Cenové rozmezí
141,7769 Kč - 106,3929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237349

Cenové rozmezí
94,5982 Kč - 71,0088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237738

Cenové rozmezí
291,738 Kč - 218,8035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237608

Cenové rozmezí
224,5805 Kč - 168,4955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237653

Cenové rozmezí
212,3044 Kč - 159,3486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237776

Cenové rozmezí
392,3539 Kč - 294,3858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237646

Cenové rozmezí
196,1769 Kč - 147,0725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237516

Cenové rozmezí
181,0123 Kč - 135,7592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237356

Cenové rozmezí
99,1716 Kč - 74,3787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237639

Cenové rozmezí
180,5309 Kč - 135,5185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237462

Cenové rozmezí
122,0389 Kč - 91,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237530

Cenové rozmezí
138,6477 Kč - 103,9858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237400

Cenové rozmezí
151,646 Kč - 113,8548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236847

Cenové rozmezí
164,8849 Kč - 123,7238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0