Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | Materiál | A/F | l1 | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,2495 Kč - 94,8389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
12.0
|
M5
|
||
94,3575 Kč - 125,8902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
25.0
|
M5
|
||
79,1929 Kč - 105,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
71,2495 Kč - 94,8389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
12.0
|
M4
|
||
66,9168 Kč - 89,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
10.0
|
M4
|
||
108,5592 Kč - 144,6654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
30.0
|
M4
|
||
140,5734 Kč - 187,5115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
19.0
|
30.0
|
M12
|
||
130,9451 Kč - 174,5132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
19.0
|
25.0
|
M12
|
||
102,3008 Kč - 136,2407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
17.0
|
20.0
|
M10
|
||
98,4495 Kč - 131,1858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
30.0
|
M8
|
||
58,492 Kč - 77,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
6.0
|
M4
|
||
85,692 Kč - 114,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
20.0
|
M8
|
||
99,1716 Kč - 132,1486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
||
92,1911 Kč - 123,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
||
98,4495 Kč - 131,1858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
25.0
|
M4
|
||
188,4743 Kč - 251,2991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
80,6371 Kč - 107,5964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
223,8584 Kč - 298,4778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
176,6796 Kč - 235,6531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
81,3592 Kč - 108,3185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku