Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | Materiál | A/F | l1 | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,5097 Kč - 267,1858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
164,8849 Kč - 219,7663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
105,1893 Kč - 140,092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
212,0637 Kč - 282,5911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
247,4477 Kč - 330,0106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
81,1185 Kč - 108,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
103,7451 Kč - 138,1663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
30.0
|
M5
|
||
106,6336 Kč - 142,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
30.0
|
M5
|
||
76,0637 Kč - 101,338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
12.0
|
M8
|
||
139,1292 Kč - 185,5858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
64,0283 Kč - 85,2106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
8.0
|
M4
|
||
135,7592 Kč - 181,0123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
179,0867 Kč - 238,7823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
123,7238 Kč - 164,8849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
64,7504 Kč - 86,4141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
10.0
|
M3
|
||
104,9486 Kč - 139,8513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
62,8247 Kč - 83,7663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
8.0
|
M4
|
||
57,2885 Kč - 76,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
||
68,6017 Kč - 91,469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku