Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
214,9546 Kč - 286,6062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
50.0
14.0
1.8
185,2031 Kč - 246,9375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
14.0
1.8
127,6835 Kč - 170,3274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
4.0
1.3
71,6515 Kč - 95,4527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
1.5
0.7
63,9657 Kč - 85,2876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
3.0
1.0
65,2054 Kč - 87,0232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
4.0
1.3
114,2954 Kč - 152,4765 Kč 134 Skladem
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
6.0
1.8
72,6433 Kč - 96,6924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
2.0
0.9
82,3125 Kč - 109,8326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
2.0
0.9
103,1385 Kč - 137,6007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
6.0
1.8
90,99 Kč - 121,2374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
4.0
1.3
127,1877 Kč - 169,5836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
8.0
1.8
175,2859 Kč - 233,5493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
14.0
1.8
151,4847 Kč - 202,0623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
10.0
1.8
69,6681 Kč - 92,9735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
5.0
1.6
75,8663 Kč - 101,1551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
4.0
1.3
111,3202 Kč - 148,5096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
5.0
1.6
126,9398 Kč - 169,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
5.0
1.6
137,3528 Kč - 182,9718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
10.0
1.8
165,3688 Kč - 220,4091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
14.0
1.8
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143787

Cenové rozmezí
286,6062 Kč - 214,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143756

Cenové rozmezí
246,9375 Kč - 185,2031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143466

Cenové rozmezí
170,3274 Kč - 127,6835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144418

Cenové rozmezí
95,4527 Kč - 71,6515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142926

Cenové rozmezí
85,2876 Kč - 63,9657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143428

Cenové rozmezí
87,0232 Kč - 65,2054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143565

Cenové rozmezí
152,4765 Kč - 114,2954 Kč

Skladové zásoby
134 Skladem
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144463

Cenové rozmezí
96,6924 Kč - 72,6433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144470

Cenové rozmezí
109,8326 Kč - 82,3125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143305

Cenové rozmezí
137,6007 Kč - 103,1385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143022

Cenové rozmezí
121,2374 Kč - 90,99 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143633

Cenové rozmezí
169,5836 Kč - 127,1877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143749

Cenové rozmezí
233,5493 Kč - 175,2859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143701

Cenové rozmezí
202,0623 Kč - 151,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143473

Cenové rozmezí
92,9735 Kč - 69,6681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143008

Cenové rozmezí
101,1551 Kč - 75,8663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143169

Cenové rozmezí
148,5096 Kč - 111,3202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143503

Cenové rozmezí
169,0877 Kč - 126,9398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143688

Cenové rozmezí
182,9718 Kč - 137,3528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143732

Cenové rozmezí
220,4091 Kč - 165,3688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0