Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
99,6531 Kč - 132,8708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
30.0
54,6407 Kč - 72,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
5.0
112,4106 Kč - 149,961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
35.0
145,3876 Kč - 193,7699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
M12
40.0
164,6442 Kč - 219,5256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
M12
50.0
128,2973 Kč - 171,1433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
50.0
102,3008 Kč - 136,2407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
30.0
79,1929 Kč - 105,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
16.0
58,9734 Kč - 78,7115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
6.0
60,4177 Kč - 80,3964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
10.0
60,6584 Kč - 80,8778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
10.0
51,5115 Kč - 68,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
6.0
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
12.0
131,1858 Kč - 174,7539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
45.0
131,1858 Kč - 174,9946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
M10
45.0
51,2708 Kč - 68,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
5.0
116,5026 Kč - 155,2566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
M12
25.0
107,8371 Kč - 143,7026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
M10
30.0
90,5061 Kč - 120,5946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
25.0
64,9911 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
12.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238735

Cenové rozmezí
132,8708 Kč - 99,6531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238568

Cenové rozmezí
72,6938 Kč - 54,6407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238834

Cenové rozmezí
149,961 Kč - 112,4106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238391

Cenové rozmezí
193,7699 Kč - 145,3876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238414

Cenové rozmezí
219,5256 Kč - 164,6442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238957

Cenové rozmezí
171,1433 Kč - 128,2973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238643

Cenové rozmezí
136,2407 Kč - 102,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238889

Cenové rozmezí
105,43 Kč - 79,1929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238667

Cenové rozmezí
78,7115 Kč - 58,9734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238537

Cenové rozmezí
80,3964 Kč - 60,4177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238599

Cenové rozmezí
80,8778 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238513

Cenové rozmezí
68,6017 Kč - 51,5115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238544

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238858

Cenové rozmezí
174,7539 Kč - 131,1858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238315

Cenové rozmezí
174,9946 Kč - 131,1858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238506

Cenové rozmezí
68,361 Kč - 51,2708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238360

Cenové rozmezí
155,2566 Kč - 116,5026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238285

Cenové rozmezí
143,7026 Kč - 107,8371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238728

Cenové rozmezí
120,5946 Kč - 90,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238605

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 64,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3