Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D3 | H1 | d2 | Materiál | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127,8159 Kč - 170,4212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
137,2035 Kč - 182,938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
99,4123 Kč - 132,63 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
||
165,1256 Kč - 220,2477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
54,6407 Kč - 72,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
69,8053 Kč - 92,9132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
59,6955 Kč - 79,4336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
65,2318 Kč - 86,8955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
177,4017 Kč - 236,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
106,1522 Kč - 141,5362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
103,023 Kč - 137,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
128,2973 Kč - 171,1433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
76,3044 Kč - 101,5787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
73,4159 Kč - 97,9681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
116,5026 Kč - 155,2566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
112,4106 Kč - 149,7203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
90,5061 Kč - 120,5946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
60,6584 Kč - 80,8778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
||
73,8973 Kč - 98,4495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
60,4177 Kč - 80,3964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku