Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
141,2955 Kč - 188,2336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
M16
25.0
164,8849 Kč - 219,7663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
M16
35.0
188,4743 Kč - 251,2991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
M16
45.0
48,1415 Kč - 64,0283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
4.0
176,6796 Kč - 235,6531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
M16
40.0
223,8584 Kč - 298,4778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
M16
60.0
56,807 Kč - 75,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
8.0
153,0902 Kč - 204,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
M16
30.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238438

Cenové rozmezí
188,2336 Kč - 141,2955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238452

Cenové rozmezí
219,7663 Kč - 164,8849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238476

Cenové rozmezí
251,2991 Kč - 188,4743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 304

20235970

Cenové rozmezí
64,0283 Kč - 48,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    4.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238469

Cenové rozmezí
235,6531 Kč - 176,6796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238490

Cenové rozmezí
298,4778 Kč - 223,8584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238582

Cenové rozmezí
75,5823 Kč - 56,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238445

Cenové rozmezí
204,1203 Kč - 153,0902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5