Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6395 Kč - 1,6395 Kč | 7700 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
||
10280096 | 1,6395 Kč - 1,6395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
|
10280072 | 1,4678 Kč - 1,4678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
|
6,2471 Kč - 6,2471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
5,7033 Kč - 6,4562 Kč | 3000 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,8747 Kč - 7,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,1973 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
7,2093 Kč - 8,1715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,4562 Kč - 6,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,0798 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
3,1514 Kč - 3,5558 Kč | 5 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,4562 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,5319 Kč - 5,1734 Kč | 150 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,7401 Kč - 3,1138 Kč | 3400 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,4542 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,6634 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,512 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,1694 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
3,1375 Kč - 3,5558 Kč | 200 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
10279663 | 6,289 Kč - 7,1117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku