Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6485 Kč - 1,6485 Kč | 400 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
||
1,4658 Kč - 1,4658 Kč | 1000 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
||
1,4658 Kč - 1,4658 Kč | 105 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
||
10280072 | 1,4678 Kč - 1,4678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
|
10280096 | 1,6395 Kč - 1,6395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
|
1,6395 Kč - 1,6395 Kč | 7700 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
||
2,6634 Kč - 3,012 Kč | 1300 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
7,4602 Kč - 8,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
5,8985 Kč - 6,6794 Kč | 1 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
7,8368 Kč - 8,8268 Kč | 2574 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,8747 Kč - 7,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,1973 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
7,2093 Kč - 8,1715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,7557 Kč - 3,1138 Kč | 16 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,4065 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,0798 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,8446 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,309 Kč - 2,5907 Kč | 1500 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,5319 Kč - 5,1734 Kč | 150 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,016 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku