Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,295 Kč - 2,5907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
10279700 | 7,4602 Kč - 8,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
|
3,872 Kč - 4,3647 Kč | 5 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,8747 Kč - 7,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
3,6116 Kč - 4,0996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,016 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,024 Kč - 6,024 Kč | 50 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
7,2511 Kč - 8,1715 Kč | 2000 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,309 Kč - 2,5907 Kč | 1500 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
5,8985 Kč - 6,6794 Kč | 1 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,1216 Kč - 6,8885 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
3,8437 Kč - 4,3647 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
7,4602 Kč - 8,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
7,8368 Kč - 8,8268 Kč | 2574 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,295 Kč - 2,5907 Kč | 1000 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,0798 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,8446 Kč - 3,2211 Kč | 28 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
8,1715 Kč - 9,2452 Kč | 440 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,7557 Kč - 3,1138 Kč | 16 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,1216 Kč - 6,8885 Kč | 2 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku