Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,309 Kč - 2,5907 Kč | 1500 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,4562 Kč - 6,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
3,8437 Kč - 4,3647 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
2,6634 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
4,1973 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,4562 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,1216 Kč - 6,8885 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
7,2511 Kč - 8,1715 Kč | 2000 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
5,8985 Kč - 6,6794 Kč | 1 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
6,2471 Kč - 6,2471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Drážka plochá
|
Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
|
||
10280096 | 1,6395 Kč - 1,6395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
|
10280072 | 1,4678 Kč - 1,4678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
|
1,6395 Kč - 1,6395 Kč | 7700 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
||
1,4658 Kč - 1,4658 Kč | 1000 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
||
1,4658 Kč - 1,4658 Kč | 105 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Šrouby knihařské – s vnějším závitem
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku