Menu Vyhledávání

Šrouby knihařské a bindry – plastové

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Provedení Délka závitu Koupit
4,3519 Kč - 6,0611 Kč 18000 Skladem
M4
bílá
10.0 mm
5,027 Kč - 6,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
25.0 mm
4,7972 Kč - 6,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
20.0 mm
5,027 Kč - 6,9372 Kč 150 Skladem
M4
černá
25.0 mm
4,7828 Kč - 6,176 Kč 11000 Skladem
M6
černá
16.0 mm
5,3573 Kč - 7,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
se závitem
30.0 mm
4,7397 Kč - 6,1185 Kč 10500 Skladem
M6
bílá
Push-in
10.0 mm
5,1275 Kč - 7,0952 Kč 11500 Skladem
M5
černá
10.0 mm
4,7397 Kč - 6,1185 Kč 34500 Skladem
M6
černá
16.0 mm
4,5099 Kč - 6,2335 Kč 27750 Skladem
M4
bílá
15.0 mm
5,1275 Kč - 7,0952 Kč 12500 Skladem
M5
bílá
10.0 mm
4,7397 Kč - 6,1185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
bílá
16.0 mm
4,5099 Kč - 6,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
15.0 mm
4,7397 Kč - 6,1185 Kč 30500 Skladem
M6
bílá
16.0 mm
4,7972 Kč - 6,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
20.0 mm
5,3702 Kč - 5,9669 Kč 7000 Skladem
M6
bílá
10.0 mm
4,3519 Kč - 6,0611 Kč 26000 Skladem
M4
černá
10.0 mm
5,3573 Kč - 7,4256 Kč 19200 Skladem
M4
černá
se závitem
30.0 mm
4,7397 Kč - 6,1185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
Push-in
10.0 mm
4,3566 Kč - 4,8406 Kč 14000 Skladem
M6
černá
10.0 mm
Šroub spojovací - samice M4 10.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065365

Cenové rozmezí
6,0611 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Barva
    bílá
Šroub spojovací - samice M4 25.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065426

Cenové rozmezí
6,9372 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice M4 20.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065419

Cenové rozmezí
6,6356 Kč - 4,7972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice M4 25.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065433

Cenové rozmezí
6,9372 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice M6 16.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065518

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 4,7828 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Šroub spojovací - samice 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm polyamid

10065440

Cenové rozmezí
7,4256 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm polyamid

10065525

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Šroub spojovací - samice M5 10.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065471

Cenové rozmezí
7,0952 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
11500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Šroub spojovací - samice M6 16.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065556

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
34500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Šroub spojovací - samice M4 15.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065389

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 4,5099 Kč

Skladové zásoby
27750 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice M5 10.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065464

Cenové rozmezí
7,0952 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Šroub spojovací - samice M6 16.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065549

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Šroub spojovací - samice M4 15.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065396

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 4,5099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice M6 16.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065501

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
30500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Šroub spojovací - samice M4 20.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065402

Cenové rozmezí
6,6356 Kč - 4,7972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice M6 10.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065488

Cenové rozmezí
5,9669 Kč - 5,3702 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Šroub spojovací - samice M4 10.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065372

Cenové rozmezí
6,0611 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm polyamid

10065457

Cenové rozmezí
7,4256 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
19200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Šroub spojovací - samice 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm polyamid

10065532

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Šroub spojovací - samice M6 10.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065495

Cenové rozmezí
4,8406 Kč - 4,3566 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm