Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1185 Kč - 16,5702 Kč | 42 Skladem |
M4
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,2082 Kč - 11,2835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,079 Kč - 10,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,4668 Kč - 12,0726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 4,4668 Kč - 12,0726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 4,869 Kč - 13,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,9085 Kč - 18,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,1939 Kč - 11,2835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 4,079 Kč - 10,9679 Kč | 8 Skladem |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0449 Kč - 4,8115 Kč | 750 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,298 Kč - 3,6338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4,5243 Kč - 5,86 Kč | 9000 Skladem |
M6
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 6,176 Kč - 8,5458 Kč | 300 Skladem |
M6
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 2,298 Kč - 3,6338 Kč | 9750 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3,9066 Kč - 5,07 Kč | 5800 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5,7452 Kč - 7,4543 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 2,5997 Kč | 14750 Skladem |
M4
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,9588 Kč - 4,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8384 Kč - 2,9444 Kč | 500 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0449 Kč - 4,8115 Kč | 1000 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku