Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6229 Kč - 2,5997 Kč | 5750 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3,8779 Kč - 5,3861 Kč | 450 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,9588 Kč - 4,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,5638 Kč - 9,1204 Kč | 5797 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 1,8384 Kč - 2,9444 Kč | 500 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,298 Kč - 3,6338 Kč | 9750 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,7452 Kč - 7,4543 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,9066 Kč - 5,07 Kč | 5800 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5,1275 Kč - 6,6499 Kč | 10000 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6229 Kč - 2,5997 Kč | 14750 Skladem |
M4
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3,0449 Kč - 4,8115 Kč | 1000 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,9964 Kč - 3,1597 Kč | 4925 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,176 Kč - 8,5458 Kč | 500 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 3,8779 Kč - 5,3861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9588 Kč - 4,6679 Kč | 200 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,5243 Kč - 5,86 Kč | 12150 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,9964 Kč - 3,1597 Kč | 10850 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 3,9066 Kč - 5,07 Kč | 18500 Skladem |
M6
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5,7452 Kč - 7,4543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
bílá
|
polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 3,0449 Kč - 4,8115 Kč | 750 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku