Menu Vyhledávání

Šrouby křídlové – plastové

Skladem

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
18,2983 Kč - 53,5447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
13,5585 Kč - 46,3346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
9,2496 Kč - 31,627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
85,732 Kč - 134,4652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
12,7973 Kč - 43,735 Kč 50 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
11,878 Kč - 40,5751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
8,6895 Kč - 29,7024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
10,7147 Kč - 36,5966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
11,045 Kč - 37,7312 Kč 425 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
11,045 Kč - 37,7312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
25,1781 Kč - 63,7998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
9,5944 Kč - 32,776 Kč 1650 Skladem
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
11,3753 Kč - 38,8802 Kč 25 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
24,7472 Kč - 62,7083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
26,6144 Kč - 67,4337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
12,2227 Kč - 41,7528 Kč 25 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
68,6976 Kč - 117,4882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
16,5173 Kč - 48,3166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
8,3161 Kč - 28,3379 Kč 2875 Skladem
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
27,6629 Kč - 60,7118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
  • z/ze 6
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10376386

Cenové rozmezí
53,5447 Kč - 18,2983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid přírodní

10376461

Cenové rozmezí
46,3346 Kč - 13,5585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10376195

Cenové rozmezí
31,627 Kč - 9,2496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 50.0 mm polyamid přírodní

10376621

Cenové rozmezí
134,4652 Kč - 85,732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 6.0 mm polyamid přírodní

10376232

Cenové rozmezí
43,735 Kč - 12,7973 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10376287

Cenové rozmezí
40,5751 Kč - 11,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10376171

Cenové rozmezí
29,7024 Kč - 8,6895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10376256

Cenové rozmezí
36,5966 Kč - 10,7147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10376317

Cenové rozmezí
37,7312 Kč - 11,045 Kč

Skladové zásoby
425 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10376331

Cenové rozmezí
37,7312 Kč - 11,045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 80.0 mm polyamid přírodní

10376416

Cenové rozmezí
63,7998 Kč - 25,1781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10376201

Cenové rozmezí
32,776 Kč - 9,5944 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid přírodní

10376430

Cenové rozmezí
38,8802 Kč - 11,3753 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 60.0 mm polyamid přírodní

10376515

Cenové rozmezí
62,7083 Kč - 24,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 16.0 mm polyamid přírodní

10376546

Cenové rozmezí
67,4337 Kč - 26,6144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10376355

Cenové rozmezí
41,7528 Kč - 12,2227 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 20.0 mm polyamid přírodní

10376591

Cenové rozmezí
117,4882 Kč - 68,6976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 50.0 mm polyamid přírodní

10376393

Cenové rozmezí
48,3166 Kč - 16,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10376157

Cenové rozmezí
28,3379 Kč - 8,3161 Kč

Skladové zásoby
2875 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid přírodní

10376553

Cenové rozmezí
60,7118 Kč - 27,6629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem