Menu Vyhledávání

Šrouby křídlové – plastové

Skladem

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
5,773 Kč - 5,773 Kč 900 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
14,9904 Kč - 14,9904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 1900 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
19,1039 Kč - 19,1039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč 920 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
14,0979 Kč - 14,0979 Kč 500 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
3,5837 Kč - 3,5837 Kč 18000 Skladem
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
5,4244 Kč - 5,5359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
5,6893 Kč - 5,6893 Kč 490 Skladem
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
3,9742 Kč - 3,9742 Kč 8000 Skladem
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
6,5957 Kč - 6,5957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
17,6677 Kč - 17,6677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
6,7212 Kč - 6,7212 Kč 300 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
4,0718 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 190 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 700 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
14,8928 Kč - 14,8928 Kč 175 Skladem
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • z/ze 6
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polyamid

10055250

Cenové rozmezí
5,773 Kč - 5,773 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 40.0 mm polyamid

10055335

Cenové rozmezí
14,9904 Kč - 14,9904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 40.0 mm polyamid

10055410

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 60.0 mm polyamid

10055496

Cenové rozmezí
19,1039 Kč - 19,1039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid

10055304

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
920 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 30.0 mm polyamid

10055533

Cenové rozmezí
14,0979 Kč - 14,0979 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 50.0 mm polyamid

10055724

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 25.0 mm polyamid

10055632

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 30.0 mm polyamid

10118078

Cenové rozmezí
5,5359 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 6.0 mm polyamid

10055571

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid

10055656

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 10.0 mm polyamid

10055595

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 6.0 mm polyamid

10055663

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 70.0 mm polyamid

10055458

Cenové rozmezí
17,6677 Kč - 17,6677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid

10055298

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 12.0 mm polyamid

10055601

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 8.0 mm polyamid

10055588

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 10.0 mm polyamid

10055373

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polyamid

10055687

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 40.0 mm polyamid

10055472

Cenové rozmezí
14,8928 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem