Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 916,0605 Kč - 31 145,0508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 123 062,2822 Kč - 153 827,8156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 4 757,3561 Kč - 5 946,6331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 31 977,5943 Kč - 39 972,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 17 555,0381 Kč - 21 943,8224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 12 888,9169 Kč - 16 111,1586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 39 877,3491 Kč - 49 846,5376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 210 693,1826 Kč - 263 366,3296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 28 159,8589 Kč - 35 199,7616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 15 101,364 Kč - 18 876,8165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 99 600,7742 Kč - 124 500,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 35 175,2794 Kč - 43 969,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 3 602,788 Kč - 4 503,485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 193 166,9034 Kč - 241 458,5425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 10 122,3665 Kč - 12 653,0325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 29 823,4088 Kč - 37 279,2734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 88 010,2196 Kč - 110 012,6629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 32 293,6936 Kč - 40 367,1418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 36 388,1089 Kč - 45 485,2105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 70 412,2911 Kč - 88 015,3143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0