Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 630,1513 Kč - 8 287,7511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 992,5411 Kč - 2 490,6144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 881,3379 Kč - 3 601,5484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 5 360,052 Kč - 6 700,065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 6 205,9585 Kč - 7 757,4481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 13 818,1249 Kč - 17 272,5073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
3000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 15 830,9955 Kč - 19 788,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 29 784,4852 Kč - 37 230,5941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 17 610,3245 Kč - 22 012,9428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 7 362,7579 Kč - 9 203,5713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 2 476,7308 Kč - 3 096,0374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 13 607,6399 Kč - 17 009,5127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 20 854,3708 Kč - 26 068,075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 12 614,9642 Kč - 15 768,7177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 5 682,5972 Kč - 7 103,1846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 9 781,971 Kč - 12 227,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 11 967,1467 Kč - 14 959,0821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 11 967,1467 Kč - 14 959,0821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 2 816,6305 Kč - 3 520,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 7 800,0905 Kč - 9 749,9892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku