Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 418,3347 Kč - 4 272,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 9 862,5453 Kč - 12 328,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 24 181,7185 Kč - 30 227,0985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 7 830,5848 Kč - 9 788,3302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1 593,6362 Kč - 1 992,0452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 3 562,1289 Kč - 4 452,6612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 7 751,498 Kč - 9 689,4964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 2 938,8555 Kč - 3 673,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 22 198,1026 Kč - 27 747,6158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 28 621,7357 Kč - 35 777,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 11 866,7387 Kč - 14 833,2746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 7 751,498 Kč - 9 689,4964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 26 062,6951 Kč - 32 578,4557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 385,2479 Kč - 2 981,4979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 35 358,2451 Kč - 44 197,8436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 19 524,7704 Kč - 24 405,8143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 4 811,8987 Kč - 6 014,8114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 33 422,4779 Kč - 41 778,209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 32 388,8953 Kč - 40 486,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 56 521,5254 Kč - 70 651,9812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku