Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 359,4923 Kč - 14 199,2538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 4 338,1217 Kč - 5 422,776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 6 176,4559 Kč - 7 720,5079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 9 429,6752 Kč - 11 787,156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 16 110,8983 Kč - 20 138,4741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 12 614,9642 Kč - 15 768,7177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 20 854,3708 Kč - 26 068,075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 56 882,4984 Kč - 71 103,1602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 41 472,4728 Kč - 51 840,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 26 062,6951 Kč - 32 578,4557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 385,2479 Kč - 2 981,4979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 19 524,7704 Kč - 24 405,8143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 5 153,2859 Kč - 6 441,7313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 31 425,7222 Kč - 39 282,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 21 439,2164 Kč - 26 799,1073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 7 003,5203 Kč - 8 754,3384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 14 098,7714 Kč - 17 623,3899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 23 741,6587 Kč - 29 677,0858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 16 039,497 Kč - 20 049,3341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 3 461,473 Kč - 4 326,7173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku